ACTUATOR LINE
        
 SS-12 Applicable sur unité Type d'arbre B D1 AS code kit de montage E-SMART 30 AS 12 25 12h7 G000348 E-SMART 50 AS 15 35 15h7 G000851 E-SMART 80 AS 20 36,5 20h7 G000828 E-SMART 100 AS 25 50 25h7 G000649 Arbres sortants Arbre sortant type AS Unité mm Position de l'arbre sortant à droite ou à gauche par rapport à la tête motrice Fig. 10 Tab. 29 B D1 B D1 1 Série E-SMART Arbres creux Arbre creux type FP - Version standard Unité mm Fig. 11 Tab. 30 Une bride de liaison est prévue pour le montage des réducteurs standards choisis par Rollon. Pour davantage d'informations, contacter nos services. Cette configuration est obtenue par montage d'un kit composé d'un moyeu expansible et d'un arbre. Ce kit est livré séparément en tant qu'accessoire et peut se monter à droite ou à gauche.. Applicable sur unité Type d'arbre D1 D2 D3 E F A x B Code de la tête E-SMART 30 FP 22 22H7 42 68 3 M5 - 2T E-SMART 50 FP 34 34H7 72 90 2,5 M6 - 2T E-SMART 80 FP 41 41H7 72 100 5 M6 92x72 2Z E-SMART 100 FP 50 50H7 95 130 3,5 M8 109x109 2Y D3 A B N°8 x F N°8 x F D1 D2 E D3 A B N°8 x F N°8 x F D1 D2 E
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=