ACTUATOR LINE
        
 SS-13 Smart System S S Arbre de synchronisation pour unités en parallèle Kit de synchronisation pour l’utilisation en parallèlle Lorsqu’un mouvement parallèle de deux unités linéaires s’avère indispen- sable, le kit de synchronisation est nécessaire. Celui-ci est composé d’un accouplement à lamelles Rollon, de moyeux coniques et d’un arbre creux de transmission en aluminium. Fig. 12 Applicable sur unité Type d'arbre D7 D8 D9 Code Formule de calcul de la longueur E-SMART 30 AP 12 12 25 45 GK12P...1A L= X-51 [mm] E-SMART 50 AP 15 15 40 69,5 GK15P...1A L= X-79 [mm] E-SMART 80 AP 20 20 40 69,5 GK20P...1A L= X-97 [mm] E-SMART 100 AP 25 25 70 99 GK25P...1A L= X-145 [mm] Unité (mm) Fig. 13 Tab. 31 D8 L D9 D7 X Accessoires Fixation Les unités linéaires Rollon série SMART peuvent être montées dans toutes les positions grâce à leurs systèmes de translation avec guidage linéaire à billes permettant à l'unité de supporter des charges dans toutes les directions. Pour la fixation des unités linéaires série SMART, il est conseillé d'utiliser l'un des systèmes indiqués ci-dessous: A B E-SMART 30 42 - E-SMART 50 62 - E-SMART 80 92 40 E-SMART 100 120 50 Fig. 14 Unité mm Tab. 33 A B 32 C1 C2 Y Poids [ Kg] C1+C2 · (X-Y) [g mm 2 ] [g mm 2 ] [mm] C1 [Kg] C2 [Kg mm] GK12P 61 456 69 166 0,308 0,00056 GK15P 906 928 464 210 2,28 0,00148 GK20P 1 014 968 464 250 2,48 0,00148 GK25P 5 525 250 4 708 356 6,24 0,0051 Moments d’inertie [g mm 2 ] = C1 + C2.(X-Y)
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=