ACTUATOR LINE

SS-14 Écrou en T C H L D Code Rollon E-SMART 30 16 17,5 50 M5 1001490 E-SMART 50 16 26,9 50 M5 1000097 E-SMART 80 16 20,7 50 M5 1000111 E-SMART 100 31 28,5 100 M10 1002377 Taraudage Long. Code Rollon E-SMART 30 M5 20 6000436 E-SMART 50 M6 20 6000437 E-SMART 80 M6 20 6000437 E-SMART 100 M6 20 6000437 Unité mm Unité mm Fig. 15 Fig. 16 Tab. 34 Tab. 35 Accessoires pour capteur Unité mm Fig. 17 Tab. 36 B4 B5 L4 L5 H4 H5 Pour détecteur Code de la plaque de détection Code du porte détecteur E-SMART 30 30 30 30 30 15 30 Ø 8 G000847 G000901 E-SMART 50 26 30 15 30 32 30 Ø 8 G000833 G000838 E-SMART 80 26 30 15 30 32 30 Ø 8 G000833 G000838 E-SMART 100 26 30 15 30 32 30 Ø 8 G000833 G000838 S - LIGHT E - R - LIGHT Porte détecteur Plaque de détection B4 H5 B5 L4 L5 H4 Plaque de détection Porte détecteur B4 B5 H5 H4 L5 L4 Porte détecteur Étrier en aluminium, avec écrou en T pour la fixation Plaque de détection Plaquette en fer montée sur le chariot et utilisée pour être détectée par le capteur de position 1 Série E-SMART L L/2 H C D L L/2 H C D Equerre de fixation En acier, à utiliser dans les rainures du profilé.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=