ACTUATOR LINE
        
 SS-24 Applicable sur unité Type d'arbre B D1 Code kit arbre sortant R-SMART 120 AS 20 36 20h7 G000828 R-SMART 160 AS 25 50 25h7 G000649 R-SMART 220 AS 25 50 25h7 G000649 Arbres sortants Arbre sortant type AS Unité mm Position de l'arbre sortant à droite ou à gauche par rapport à la tête motrice Fig. 26 Tab. 54 B D1 B D1 Arbres creux Arbre creux type FP - Version standard Unité mm Fig. 27 Tab. 55 Une bride de liaison est prévue pour le montage des réducteurs standards choisis par Rollon. Pour davantage d'informations, contacter nos services. Cette configuration est obtenue par montage d'un kit composé d'un moyeu expansible et d'un arbre. Ce kit est livré séparément en tant qu'accessoire et peut se monter à droite ou à gauche. Applicable sur unité Type d'arbre D1 D2 D3 E F A x B Code de la tête R-SMART 120 FP 41 41H7 72 100 3,5 M6 92x72 2Y R-SMART 160 FP 50 50H7 95 130 3,5 M8 109x109 2Y R-SMART 220 FP 50 50H7 110 130 4 M8 109x109 2Y D1 D3 Ø Nº4xF D2 E ØD ØD1 4xØF ØD2 E 2 Série R-SMART D3 A B N°8 x F N°8 x F D1 D2 E
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=