ACTUATOR LINE
        
 SS-33 Smart System S S S-SMART 50 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions S-SMART 50 SP Type S-SMART 50 SP Course utile max. [mm] 1000 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 22 AT 5 Type de poulie Z 23 Diamètre primitif de la poulie [mm] 36,61 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 115 Poids du chariot [kg] 2 Poids course zéro [kg] 5,7 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,4 Couple à vide [Nm] 0,25 Taille du rail [mm] 12 mini *1)La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 65 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. S-SMART 50 SP 809 508 7060 6350 7060 46,2 233 233 S-SMART 50 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 68 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] S-SMART 50 SP 0,025 0,031 0,056 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m S-SMART 50 SP 22 AT 5 22 0,072 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 66 Tab. 67 Fig. 38 Mz Fz Fy My Fx Mx GRAISSEURS L = 380 + COURSE UTILE + SECURITE* 180 100 100 50 63 25 20 25 55 55 45 8 x M5 50 30 20 58 6 x M5 25 10 10 15 10 50 87 137 4 x M5 12 26 12 26 2,2 6,2 4,2 8,3 Longueur de la courroie (mm) = L + 30
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=