ACTUATOR LINE
        
 SS-34 S-SMART 65 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions S-SMART 65 SP Type S-SMART 65 SP Course utile max. [mm] 1500 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 32 AT 5 Type de poulie Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 50,93 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Poids du chariot [kg] 3,6 Poids course zéro [kg] 7,3 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,6 Couple à vide [Nm] 0,60 Taille du rail [mm] 15 *1)La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 69 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. S-SMART 65 SP 1344 960 30560 19890 30560 240 1213 1213 S-SMART 65 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 72 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] S-SMART 65 SP 0,060 0,086 0,146 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m S-SMART 65 SP 32 AT 5 32 0,105 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier Tab. 70 Tab. 71 Fig. 39 Mz Fz Fy My Fx Mx GRAISSEURS L=500+COURSE UTILE + SECURITE* 140 220 140 65 85 65 70 30 20 30 70 60 8 x M6 74 60 166,5 65 101,5 12.5 40 17,5 30 4 xM5 22 15 15 6 xM6 35 15 35 15 7 4,5 6,7 10,5 Longueur de la courroie (mm) = L + 35 3 Série S-SMART
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=