ACTUATOR LINE
        
 SS-35 Smart System S S S-SMART 80 SP * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions S-SMART 80 SP Type S-SMART 80 SP Course utile max. [mm] 2000 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 32 AT 10 Type de poulie Z 21 Diamètre primitif de la poulie [mm] 66,85 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 210 Poids du chariot [kg] 6,3 Poids course zéro [kg] 12,6 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1 Couple à vide [Nm] 1,65 Taille du rail [mm] 20 *1)La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 73 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. S-SMART 80 SP 2523 1672 51260 36637 51260 520 3742 3742 S-SMART 80 SP - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 76 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] S-SMART 80 SP 0,136 0,195 0,331 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m S-SMART 80 SP 32 AT 10 32 0,186 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier Tab. 74 Tab. 75 Fig. 40 Mz Fz Fy My Fx Mx GRAISSEURS L = 544 + COURSE UTILE + SECURITE* 250 147 147 80 100 70 35 40 35 70 60 8 x M8 80 50 40 4 x M5 80,4 60 30 18 18 6 x M8 20 20 15 15 80 80 117 197 42 19 19 42 9,5 6 8,2 13,2 Longueur de la courroie (mm) = L + 50
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=