ACTUATOR LINE
        
 SS-36 Tab. 77 Fig. 41 Lubrification Unités linéaires SP avec guidage à recirculation de billes Les unités linéaires de la série S-Smart sont équipées en standard de guidage à recirculation de billes. Les patins sont dotés de cage à billes en matière plastique, évitant ainsi le contact acier/acier des corps roulants jointifs. La cage à billes élimine le glissement relatif des billes entre elles de façon à limiter l'usure par frottement. Afin de limiter l'entretien, les plaques d'extrémité sont munies de réservoir de lubrifiant libérant ainsi S-SMART Type Unité [g] S-SMART 50 2 S-SMART 65 0,2 S-SMART 80 0,5 la juste quantité de graisse dans la zone supportant la charge appliquée. Ce système garantit de longs intervalles de maintenance : re-lubrification nécessaire tous les 2000km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. Dans le cas de fortes dynamiques et/ou charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. ■ Pour la lubrification des unités linéaires, on utilise une graisse à base de savon de lithium de classe NLGI 2. ■ Dans des cas de fortes dynamiques et/ou charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. 3 Série S-SMART Quantité de lubrifiant nécéssaire pour le regraissage :
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=