ACTUATOR LINE

SS-37 Smart System S S Arbres creux Arbre creux type FP - Version standard Unité (mm) Fig. 43 Tab. 79 Une bride de liaison est prévue pour le montage des réducteurs standards choisis par Rollon. Pour davantage d'informations, contacter nos services. Applicable sur unité Type d'arbre D1 D2 D3 E F Code de la tête S-SMART 50 FP 26 26H7 47 75 2,5 M5 2YA S-SMART 65 FP 34 34H7 62 96 2,5 M6 2YA S-SMART 80 FP 41 41H7 72 100 5 M6 2ZA D1 D3 Ø Nº4xF D2 E ØD3 ØD1 4xØF ØD2 E D1 D3 Ø Nº4xF D2 E ØD3 ØD1 4xØF ØD2 E Applicable sur unité Type d'arbre B D1 Code kit arbre sortant S-SMART 50 AS 12 26 12h7 G000652 S-SMART 65 AS 15 35 15h7 G000851 S-SMART 80 AS 20 40 20h7 G000828 Arbres sortants Arbre sortant type AS Unité (mm) Position de l'arbre sortant à droite ou à gauche par rapport à la tête motrice Fig. 42 Tab. 78 Cette configuration est obtenue par montage d'un kit composé d'un moyeu expansible et d'un arbre. Ce kit est livré séparément en tant qu'accessoire et peut se monter à droite ou à gauche. B D1 D1 B

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=