ACTUATOR LINE
        
 SS-38 Accessoires Les unités linéaires Rollon série SMART peuvent être montées dans toutes les positions grâce à leurs systèmes de translation avec guidage linéaire à billes permettant à l'unité de supporter des charges dans toutes les direc- tions. Pour la fixation des unités linéaires série SMART, il est conseillé d'utiliser l'un des systèmes indiqués ci-dessous: Écrou en T Taraudage Long. Code Rollon S-SMART 50 M4 8 1001046 S-SMART 65 M5 10 1000627 S-SMART 80 M6 13 1000043 Unité (mm) Fig. 44 Tab. 80 Accessoires pour capteur Unité (mm) Fig. 45 Tab. 81 B4 B5 L4 L5 H4 H5 Pour détecteur Code de la plaque de détection Code du porte détecteur S-SMART 50 30 30 30 30 15 30 Ø8 / Ø12 G000835 G000834 / G001408 S-SMART 65 30 30 30 30 15 30 Ø8 / Ø12 G000836 G000834 / G001408 S-SMART 80 30 30 30 30 15 30 Ø8 / Ø12 G000837 G000834 / G001408 S - LIGHT E - R - LIGHT Porte détecteur Plaque de détection B4 H5 B5 L4 L5 H4 Plaque de détection Porte détecteur B4 B5 H5 H4 L5 L4 Porte détecteur Étrier en aluminium, avec écrou en T pour la fixation. Plaque de détection Plaquette en fer montée sur le profilé et utilisée pour être détectée par le capteur de position. H En acier, à utiliser dans les rainures du profilé 3 Série S-SMART
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=