ACTUATOR LINE
        
 ES-8 Tab. 16 Lubrification Unité linéaire type SP avec guidage à recirculation de billes. Les unités linéaires de la série ECO sont équipées de guidages à recircu- lation de billes. Les chariots à roulements à billes sont également équipés d'une cage de rétention qui élimine le contact "acier contre acier" entre les pièces rota- tives adjacentes et prévient les défauts d'alignement. Les patins sont dotés de cage à billes en matière plastique, évitant ainsi le contact acier/acier des corps roulants jointifs. La cage à billes élimine le glissement relatif des billes entre elles de façon à limiter l’usure par frottement. Afin de limiter l'entretien, Les plaques d’extrémité des patins sont munies de réservoir de lubrifiant libérant ainsi la juste quantité de graisse dans la zone supportant la charge appliquée. Ce système garantit de longs inter- valles de maintenance: re-lubrification nécessaire tous les 5 000 km ou après un an d'utilisation sur la base de la première valeur atteinte. Dans des cas de fortes dynamiques et/ou de charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. ■ Introduire l’embout de la burette dans les graisseurs. Procéder au graissage. ■ Pour la lubrification des unités linéaires, on utilise de la graisse à base de savon de lithium de classe NLGI 2. ■ Dans des cas de fortes dynamiques et/ou charges élevées, contactez Rollon pour les vérifications nécessaires. Quantité de lubrifiant recommandée pour le regraissage des patins Type Unité: [cm 3 ] ECO 60 1 ECO 80 1,4 ECO 100 2,8 Fig. 7 1 Série ECO ECO
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=