ACTUATOR LINE
        
 ES-10 Utilisation des unités linéaires en parallèle Tab. 19 Kit de synchronisation pour l’utilisation en parallèlle Lorsqu’un mouvement parallèle de deux unités linéaires s’avère indispen- sable, le kit de synchronisation est nécessaire. Celui-ci est composé d’un accouplement à lamelles Rollon, de moyeux coniques et d’un arbre creux de transmission en aluminium. Applicable sur l’unité Type d'arbre D1 D2 D3 Code Formule de calcul de la longueur ECO 60 AP 12 12 25 45 GK12P...1A L= X-88 [mm] ECO 80 AP 20 20 40 69,5 GK20P...1A L= X-116 [mm] ECO 100 AP 25 25 70 99 GK25P...1A L= X-165 [mm] Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Ø D1 Ø D3 Ø D2 Ø D1 L X Accessoires Fixation à l’aide d’équerres ou écrous en T Les unités linéaires de la série ECO peuvent être montées dans n’importe quelle position, grâce à leurs systèmes de translation qui permettent à l’unité de supporter des charges dans toutes les directions. Pour la fixation des unités linéaires nous suggérons d’utiliser les méthodes décrites ci-dessous. A B Tab. 21 Modèle A (mm) B (mm) ECO 60 72 30 ECO 80 94 40 ECO 100 120 40 C1 C2 Y Poid [ Kg] C1+C2 · (X-Y) [g mm 2 ] [g mm 2 ] [mm] C1 [Kg] C2 [Kg mm] GK12P 61 456 69 166 0,308 0,00056 GK15P 906 928 464 210 2,28 0,00148 GK20P 1 014 968 464 250 2,48 0,00148 GK25P 5 525 250 4,708 356 6,24 0,0051 Tab. 20 Moments d'inertie [g mm 2 ] = C1 + C2.(X-Y) 1 Série ECO
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=