ACTUATOR LINE
        
 ES-11 Eco System E S Fig. 13 Tab. 22 Modèle A H1 B C E F D1 D2 L L1 Code ECO 60 20 17,5 6 16 11,5 6 9,4 5,3 50 25 1001490 ECO 80 20 20,7 7 16 14,7 7 11 6,4 50 25 1001491 ECO 100 36,5 28,5 10 31 18,5 11,5 16,5 10,5 100 50 1001233 A D1 F H1 B D2 C E L L1 Equerre de fixation Elément en aluminium anodisé pour la fixation des unités linéaires via les rainures latérales du profilé. Fig. 14 Fig. 15 Tab. 23 Ecrou en T Modèle D3 D4 G H2 K Code ECO 60 S 6,7 M5 2,3 6,5 10 1000627 ECO 60 C - M5 - 5 10 1000620 ECO 80 S 8 M6 3,3 8,3 13 1000043 ECO 80 C - M6 - 5,8 13 1000910 ECO 80 L - M6 - 6,5 17 1000911 ECO 100 S 11 M8 3 11 17 1000932 ECO 100 C - M8 - 8 16 1000942 ECO 100 L - M8 - 6,5 17 1000943 Unité mm L = Latérale - C = Chariot - I = Inférieure K D4 H2 D3 G Plaque de détection Porte détecteur Ecrou en acier pour utilisation dans les rainures du profilé. S L C
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=