ACTUATOR LINE
        
 US-2 1 Série A Uniline Description de la série A Uniline Les axes linéaires Uniline de la série A se composent d'un guidage linéaire à galets, le Compact Rail,  et d'une courroie crantée en polyuréthane avec armature en acier, montés dans un profilé en aluminium résistant aux flexions. Grâce à des joints longitudinaux qui ferment le système, l‘axe est protégé de manière optimale contre les environnements pollués. Pour la série A, un rail maître (rail en T) est monté à plat dans le profilé en alumi- nium. Des versions à chariot long (L) ou chariot double (D) sont possibles. Les caractéristiques principales : ■ Conception compacte ■ Guidages intérieurs protégés ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Fonctionnement possible sans graisse (en fonction de l'application, notre service d'applications techniques se fera un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées) ■ Haute polyvalence ■ Longs déplacements ■ Versions à chariot long ou à plusieurs chariots disponibles dans un axe linéaire Domaines d'application préférentiels: ■ Manutention, automatisation ■ Portiques à plusieurs axes ■ Machines d'emballage ■ Machines de coupe ■ Panneaux mobiles ■ Chaînes de vernissage ■ Robots de soudage ■ Machines spéciales Caractéristiques : ■ Tailles disponibles: Type A: 40, 55, 75 ■ Tolérance de la longueur et de la course : Pour des courses <1 m: +0 mm à +10 mm Pour des courses  >1 m: +0 mm à +15 mm Fig. 1 Série A Uniline
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=