ACTUATOR LINE
        
 US-4 A40 Système A40 Fig. 2 Type A [mm] B [mm] C* [mm] E [mm] F [mm] G* [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] M [mm] N [mm] S [mm] V [mm] W [mm] Z [mm] Course** [mm] A40 40 51,5 57 43,5 20 26 14 Ø 14,9 5 30 2,3 Ø 32 165 0,5 39 91,5 1900 Tab. 4 A A B J K H Z Chariot S Course utile + Securite** Z L 42,5 80 7,5 15 4 Taraudages M4 9 16,5 8,2 2,2 A A B J K H Z Chariot S Course utile + Securite** Z L 42,5 80 7,5 15 4 Taraudages M4 9 16,5 8,2 2,2 F E C G A A Diamètre d'alésage * V W V I M A M A F N Section A-A F E C G A A Diamètre d'alésage * V W V I M A M A F N Section A-A * Informations concernant les alésages de poulies voir code de commande. ** La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. * Position des écrous T en cas d'utilisation de nos plaques d'adaptation moteur, voir p. US-11 ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab. 9 A40L à chariot long Fig. 3 Fig. 4 Type S min [mm] S max [mm] Sn [mm] Z [mm] Course* [mm] A40L 240 400 Sn = S min + n · 10 91,5 1660 Tab. 5 42,5 = = 7,5 15 Sn Z L Course * Z 6 Taraudages M4 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et longueur maximale du chariot S max Pour des courses longues, voir Tab. 9 A40D à chariot double 7,5 15 Z 42,5 80 Chariot S Course* Z L Ln 4 Taraudages M4 4 Taraudages M4 Type S [mm] L min [mm] L max ** [mm] Ln [mm] Z [mm] Course* [mm] A40D 165 235 1900 Ln = L min + n · 5 91,5 1660 Tab. 6 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et distance minimale L min des chariots ** L'entraxe maximal L max des chariots avec course = 0 mm Pour des courses longues, voir Tab. 9 1 Série A Uniline
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=