ACTUATOR LINE
        
 US-5 Uniline System U S A40 Capacités de charge, moments et caractéristiques Fig. 5 Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] A40 1530 820 300 2,8 5,6 13,1 A40-L 3060 1640 600 5,6 22 à 70 61 à 192 A40-D 3060 1640 600 5,6 70 à 570 193 à 1558 Tab. 8 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles F z M y M z M x F y Données caractéristiques Type A40 Tension de la courroie standard [N] 160 Couple à vide [Nm] 0,14 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 3 Accélération maximale [m/s²] 10 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV18 Type de patin CS18 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,012 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,014 Diamètre primitif de poulie [m] 0,02706 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 5055 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 85 Masse du chariot [g] 220 Poids de l'unité à course zéro [g] 1459 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 3465 Course maximale [mm] 3500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 9 Tab. 7 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m A40 10RPP5 10 0,041 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 168 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n -3Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 168 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=