ACTUATOR LINE
        
 US-6 Système A55 Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 Type A [mm] B [mm] C* [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G* [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] M [mm] N [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] V [mm] W [mm] Z [mm] Course** [mm] A55 55 71 67,5 25 50,5 27,5 32,5 15 Ø 24,9 1,5 52 2,35 Ø 47 200 28 12 0,5 54 108 3070 G C E F A A Diamètre d'alésage * I N M A M F A V W V Section A-A Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 Z Patin S Patin S Course* Z Ln L A55 Fig. 6 Tab. 10 * Informations concernant les alésages de poulies voir code de commande. ** La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. A55L à chariot long Fig. 7 Fig. 8 Type S min [mm] S max [mm] Sn [mm] Z [mm] Course* [mm] A055-L 310 500 Sn = S min + n · 10 108 2770 Tab. 11 A55D  à chariot double Type S [mm] L min [mm] L max ** [mm] Ln [mm] Z [mm] Course* [mm] A55D 200 300 3070 Ln = L min + n · 5 108 2770 Tab. 12 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et distance minimale L min des chariots ** L'entraxe maximal L max des chariots avec course = 0 mm Pour des courses longues, voir Tab. 15 Z Sn Z L Course utile + Securite* 1 Série A Uniline *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. * Position des écrous T en cas d'utilisation de nos plaques d'adaptation moteur, voir p. US-11 ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab. 15 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et longueur maximale du chariot S max Pour des courses longues, voir Tab. 15
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=