ACTUATOR LINE
        
 US-7 Uniline System U S A55 Capacités de charge, moments et caractéristiques Fig. 9 Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] A55 4260 2175 750 11,5 21,7 54,4 A55-L 8520 4350 1500 23 82 à 225 239 à 652 A55-D 8520 4350 1500 23 225 à 2302 652 à 6677 Tab. 14 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles F z M y M z M x F y Données caractéristiques Type A55 Tension de la courroie standard [N] 220 Couple à vide [Nm] 0,22 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 5 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV28 Type de patin CS28 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,035 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,042 Diamètre primitif de poulie [m] 0,04138 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 45633 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 130 Masse du chariot [g] 475 Poids de l'unité à course zéro [g] 2897 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 4505 Course maximale [mm] 5500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 15 Tab. 13 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m A55 18RPP5 18 0,074 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 182 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +18 Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 182 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=