ACTUATOR LINE
        
 US-8 Système A75 Type A [mm] B [mm] C* [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G* [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] M [mm] N [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] V [mm] W [mm] Z [mm] Course** [mm] A75 75 90 71,5 35 53,5 38,8 34,5 20 Ø 29,5 5 65 4,85 Ø 55 285 36 14,5 2,3 70,4 116 3420 1 Série A Uniline A75 Fig. 10 Tab. 16 * Informations concernant les alésages de poulies voir code de commande. **La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. A75L à chariot long Fig. 11 Fig. 12 Type S min [mm] S max [mm] Sn [mm] Z [mm] Course* [mm] A75-L 440 700 Sn = S min + n · 10 116 3000 Tab. 17 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et longueur maximale du chariot S max Pour des courses longues, voir Tab. 21 A75D à chariot double Type S [mm] L min [mm] L max ** [mm] Ln [mm] Z [mm] Course* [mm] A75D 285 416 3416 Ln = L min + n · 8 116 3000 Tab. 18 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et distance minimale L min des chariots ** L'entraxe maximal L max des chariots avec course = 0 mm Pour des courses longues, voir Tab. 21 Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 G C E F A A Diamètre d'alésage * I N M A M F A V W V Section A-A Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 Z Patin S Patin S Course* Z Ln L Z Sn Z L Course utile + Securite* *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. * Position des écrous T en cas d'utilisation de nos plaques d'adaptation moteur, voir p. US-11 ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab. 21
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=