ACTUATOR LINE
        
 US-9 Uniline System U S A75 Capacités de charge, moments et caractéristiques Fig. 13 Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] A75 12280 5500 1855 43,6 81,5 209 A75-L 24560 11000 3710 87,2 287 à 770 852 à 2282 A75-D 24560 11000 3710 87,2 771 à 6336 2288 à 18788 Tab. 20 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles F z M y M z M x F y Données caractéristiques Type A75 Tension de la courroie standard [N] 800 Couple à vide [Nm] 1,15 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 7 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV43 Type de patin CS43 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,127 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,172 Diamètre primitif de poulie [m] 0,05093 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 139969 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Masse du chariot [g] 1242 Poids de l'unité à course zéro [g] 6729 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 9751 Course maximale [mm] 7500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 21 Tab. 19 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m A75 30RPP8 30 0,185 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 213 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +72 Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 213 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=