ACTUATOR LINE
        
 US-11 Uniline System U S Accessoires Plaques adaptatrices Plaques d'adaptation moteur standard AC2 Plaques de montage pour les moteurs ou les réducteurs les plus courants. Les alésages de raccordement pour les moteurs ou entraînements doivent être effectués par le client. Toutes les plaques sont livrées avec des vis M6 x 10 selon DIN 912 et des écrous T pour la fixation sur les unités linéaires. Taille A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] N [mm] 40 110 40 83 12 43,5 20 17,5 14 Ø 20 Ø 32 55 126 55 100 25 50,5 27,5 18 15 Ø 30 Ø 47 75 135 70 106 35 53,5 35 19 17,5 Ø 35 Ø 55 Fig. 16 Tab. 23 H D G C E A F B x y A A * * 2 10 N I Section A-A Côté moteur Côté UNILINE Logement pour les vis M6 selon DIN 912 (à utiliser pour la fixation sur les rainures du profilé) H D G C E A F B x y A A * * 2 10 N I Section A-A Côté moteur Côté UNILINE Log ment pour les vis M6 selon DIN 912 (à utiliser pour la fixation sur les rainures du profilé) Plaques d'adaptation moteur NEMA AC1-P Plaques de montage pour les moteurs ou les réducteurs les plus courants selon NEMA. Ces plaques prêtes à monter sont livrées pour la fixation sur les axes linéaires. Toutes les plaques sont livrées avec des vis M6 x 10 selon DIN 912 et des écrous T pour la fixation sur les unités linéaires. Fig. 17 Taille A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] N [mm] O [mm] P [mm] Q [mm] 40 110 70 83 12 43,5 35 17,5 29 20 Ø 32 Ø 39 Ø 5 Ø 66,7 55 126 100 100 25 50,5 50 18 37,5 30 Ø 47 Ø 74 Ø 5,5 Ø 98,4 75 135 120 106 35 53,5 60 19 42,5 35 Ø 55 Ø 57 Ø 7,1 Ø 125,7 Tab. 25 Taille NEMA Moteurs / réducteurs 40 NEMA 23 55 NEMA 34 75 NEMA 42 Tab. 24 H D B A G C E F 45° 90° Q x y A A * * 10 2 I N 3 O P Section A-A Côté moteur Côté UNILINE Logement pour les vis M6 selon DIN 912 (à utiliser pour la fixation sur les rainures du profilé) H D B A G C E F 45° 90° Q x y A A * * 10 2 I N 3 O P Section A-A Côté moteur Côté UNILINE Logement pour les vis M6 selon DIN 912 (à utiliser pour la fixation sur les rainur s du profilé) Utilisation synchrone par paire des axes linéaires Si deux axes doivent être utilisés parallèlement l'un à l'autre avec un arbre synchrone, nous vous prions de le préciser lors de la commande afin que les rainures des clavettes soient orientées les unes par rapport aux autres dans les trous de raccordement moteur.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=