ACTUATOR LINE
        
 US-18 Z Chariot S L Course utile + Securite** Z A A B J K Y X H 2,2 16,5 9 8,2 Z Chariot S L Course utile + Securite** Z A A B J K Y X H 2,2 16,5 9 8,2 Système C55 Type A [mm] B [mm] C* [mm] E [mm] F [mm] G* [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] M [mm] N [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] V [mm] W [mm] Z [mm] Course** [mm] C55 55 71 67,5 50,5 27,5 32,5 15 Ø 24,9 1,5 52 2,35 Ø 47 200 28 12 0,5 54 108 1850 C55 Fig. 24 Tab. 33 * Position des écrous T en cas d'utilisation de nos plaques d'adaptation moteur, voir p. US-23 ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab.38 C55L à chariot long Fig. 25 Fig. 26 Type S min [mm] S max [mm] Sn [mm] Z [mm] Course* [mm] C55L 310 500 Sn = S min + n · 10 108 1550 Tab. 34 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et longueur maximale du chariot S max Pour des courses longues, voir Tab. 38 C55D à chariot double Type S [mm] L min [mm] L max ** [mm] Ln [mm] Z [mm] Course* [mm] C55D 200 300 1850 Ln = L min + n · 5 108 1570 Tab. 35 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et distance minimale L min des chariots ** L'entraxe maximal L max des chariots avec course = 0 mm Pour des courses longues, voir Tab. 38 C G E F A A Diamètre d'alésage * I N V W V M M A A F Section A-A C G E F A A Diamètre d'alésage * I N V W V M M A A F Section A-A Z L Chariot Sn Course* Z Z L Chariot S Chariot S Course* Z Ln 2 Série C Uniline * Informations concernant les alésages de poulies voir code de commande. **La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=