ACTUATOR LINE
        
 US-19 Uniline System U S Capacités de charge, moments et caractéristiques Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] C55 560 300 1640 18,5 65,6 11,7 C55-L 1120 600 3280 37 213 à 525 39 à 96 C55-D 1120 600 3280 37 492 à 3034 90 à 555 Tab. 37 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type C55 Tension de la courroie standard [N] 220 Couple à vide [Nm] 0,3 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 3 Accélération maximale [m/s²] 10 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV18 / ULV18 Type de patin 2 CS18 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,034 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,046 Diamètre primitif de poulie [m] 0,04138 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 45633 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 130 Masse du chariot [g] 549 Poids de l'unité à course zéro [g] 2971 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 4605 Course maximale [mm] 5500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 38 Fig. 27 F z M y M z M x F y C55 Tab. 36 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m C55 18RPP5 18 0,074 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 182 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +18 Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 182 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=