ACTUATOR LINE
        
 US-21 Uniline System U S Capacités de charge, moments et caractéristiques Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] C75 1470 750 4350 85,2 217 36,1 C75-L 2940 1500 8700 170,4 674 à 1805 116 à 311 C75-D 2940 1500 8700 170,4 1809 à 13154 312 à 2268 Tab. 43 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type C75 Tension de la courroie standard [N] 800 Couple à vide [Nm] 1,3 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 5 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV28 / ULV28 Type de patin 2 CS28 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,108 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,155 Diamètre primitif de poulie [m] 0,05093 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 139969 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Masse du chariot [g] 1666 Poids de l'unité à course zéro [g] 6853 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 9151 Course maximale [mm] 7500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 44 Fig. 31 F z M y M z M x F y C75 Tab. 42 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m C75 30RPP8 30 0,185 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 213 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +72 Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 213 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=