ACTUATOR LINE
        
 US-28 3 Série E Uniline Description de la série E Uniline Les axes linéaires Uniline de la série E se composent de guidages linéaires à galets Compact Rail intégrés et de courroies crantées en polyuréthane avec armature en acier montés dans un profilé en aluminium résistant aux flexions. Les joints longitudinaux ferment le système. Grâce à cette disposition, l‘axe est protégé de manière optimale contre les salissures et les endommagements. Pour la série E, un rail maître (rail en T) est monté à plat dans le profilé en aluminium et le rail à guide suiveur (rail en U) est fixé par bride à l'extérieur pour la reprise de moment sur le profilé. Des versions à chariot long (L) ou chariot double (D) sont possibles. Les caractéristiques principales : ■ Conception compacte ■ Guidages intérieurs protégés ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Fonctionnement possible sans graisse (en fonction de l'application. Notre service d'applications techniques se fera un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées) ■ Haute polyvalence ■ Longs déplacements ■ Versions à chariot long ou à plusieurs chariots disponibles dans un axe linéaire Domaines d'application préférentiels: ■ Manutention, automatisation ■ Portiques à plusieurs axes ■ Machines d'emballage ■ Machines de coupe ■ Panneaux mobiles ■ Chaînes de vernissage ■ Robots de soudage ■ Machines spéciales Caractéristiques : ■ Tailles disponibles: Type E: 55, 75 ■ Tolérance de la longueur et de la course : Pour des courses <1 m: +0 mm à +10 mm Pour des courses  >1 m: +0 mm à +15 mm Fig. 41 Série E Uniline
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=