ACTUATOR LINE
US-31 Uniline System U S Capacités de charge, moments et caractéristiques Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] E55 4260 2175 1500 25,5 43,4 54,4 E55-L 8520 4350 3000 51 165 à 450 239 à 652 E55-D 8520 4350 3000 51 450 à 4605 652 à 6677 Tab. 60 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type E55 Tension de la courroie standard [N] 220 Couple à vide [Nm] 0,3 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 3 Accélération maximale [m/s²] 10 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV28 / ULV18 Type de patin CS28 spec. / CPA 18 Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,035 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,042 Diamètre primitif de poulie [m] 0,04138 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 45633 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 130 Masse du chariot [g] 635 Poids de l'unité à course zéro [g] 3167 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 5055 Course maximale [mm] 5500 Température de fonctionnement de -20 °C à +80 °C Tab. 61 E55 Fig. 45 F z M y M z M x F y Tab. 59 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m E55 18RPP5 18 0,074 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 182Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +18Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 182Chariot double
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=