ACTUATOR LINE
        
 US-33 Uniline System U S Capacités de charge, moments et caractéristiques Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] E75 12280 5500 3710 85,5 163 209 E75-L 24560 11000 7420 171 575 à 1540 852 à 2282 E75-D 24560 11000 7420 171 1543 à 12673 2288 à 18788 Tab. 66 Tenez compte des pages SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type E75 Tension de la courroie standard [N] 800 Couple à vide [Nm] 1,3 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 5 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail TLV43 / ULV28 Type de patin CS43 spec. / CPA 28 Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,127 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,172 Diamètre primitif de poulie [m] 0,05093 Moment d'inertie de la masse de chaque poulie [gmm²] 139969 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Masse du chariot [g] 1772 Poids de l'unité à course zéro [g] 7544 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 10751 Course maximale [mm] 7500 Température de fonctionnement de -20 °C à + 80 °C Tab. 67 E75 Fig. 49 F z M y M z M x F y Tab. 65 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids kg/m E75 30RPP8 30 0,185 Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 213 Chariot standard Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - S n +72 Chariot long Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - L n - 213 Chariot double
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=