ACTUATOR LINE
        
 US-40 4 Série ED Uniline Description de la série ED Uniline Les axes linéaires Uniline de la série ED se composent de guidages li- néaires à galets Compact Rail intégrés et de courroies crantées en poly- uréthane avec armature en acier montés dans un profilé en aluminium résistant aux flexions. Les joints longitudinaux ferment le système. Grâce à cette disposition, l‘axe est protégé de manière optimale contre les salis- sures et les endommagements. Pour la série ED, un rail suiveur (rail en U) est monté à plat dans le profilé en aluminium et deux autres rails à guide suiveur (rails en U) sont fixés par bride à l'extérieur afin d'accroitre la reprise de moments. Des versions à chariot long (L) ou chariot double (D) sont possibles. Les caractéristiques principales : ■ Conception compacte ■ Guidages intérieurs protégés ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Fonctionnement possible sans graisse (en fonction de l'application. Notre service d'applications techniques se fera un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées) ■ Haute polyvalence ■ Longs déplacements ■ Versions à chariot long ou à plusieurs chariots disponibles dans un axe linéaire Domaines d'application préférentiels: ■ Manutention, automatisation ■ Portiques à plusieurs axes ■ Machines d'emballage ■ Machines de coupe ■ Panneaux mobiles ■ Chaînes de vernissage ■ Robots de soudage ■ Machines spéciales Caractéristiques : ■ Tailles disponibles: Type ED: 75 ■ Tolérance de la longueur et de la course : Pour des courses <1 m: +0 mm à +10 mm Pour des courses  >1 m: +0 mm à +15 mm Fig. 59 Série ED Uniline
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=