ACTUATOR LINE
        
 US-41 Uniline System U S Composants Profilé en aluminium Les profilés autoporteurs utilisés dans les unités linéaires de la série ED Uniline ont été conçus et réalisés en collaboration avec une société leader du secteur, afin d’obtenir des profilés anodisés de précision aux carac- téristiques mécaniques élévées à la flexion et  à la torsion. Le matériau utilisé est un alliage d’aluminium 6060. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes EN 755-9. En outre, les profilés sont dotés de rainures pour un montage facile et rapide. Courroies de transmission Les unités linéaires de la série ED Uniline sont équipées de courroies dentées à profil RPP en polyuréthane armées acier. Ce type de courroie est le mieux adapté à la transmission dans les unités linéaires du point de vue des couples d’entraînement admissibles, de la compacité et du faible Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%]] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques niveau sonore. La combinaison avec des poulies à jeu nul permet ainsi des mouvements sans jeu lors des changements de sens. La largeur des cour- roies optimisée en fonction des dimensions des profilés et la tension opti- male de celles-ci permettent ainsi d’obtenir les propriétés suivantes: ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Faible niveau sonore ■ Usure réduite Chariot Le chariot des unités linéaires de la série ED Uniline est en aluminium ano- disé. Les dimensions varient selon les modèles. Chaque chariot est équipé de rainures en T pour la connexion à l’élément mobile. AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 76 Tab. 77 Tab. 78
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=