ACTUATOR LINE
        
 US-42 Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B K H D Y X 8,2 9 2,2 16,5 Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B K H D Y X 8,2 9 2,2 16,5 F C G E A A Diamètre d'alésage * I N M M A A V W V F Section A-A F C G E A A Diamètre d'alésage * I N M M A A V W V F Section A-A Z L Patin S Course* Z Système ED75 ED75 Fig. 60 Tab. 79 * Position des écrous T en cas d'utilisation de nos plaques d'adaptation moteur, voir p. US-45 ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab.84 ED75L à chariot long Fig. 61 Fig. 62 Type S min * [mm] S max [mm] Sn [mm] Z [mm] Course** [mm]] ED75L 440 700 Sn = S min + n · 10 116 2500 Tab. 80 *  La longueur de 440 mm doit être considérée comme longueur standard, toutes les autres longueurs sont des dimensions spéciales ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et longueur maximale du chariot Smax Pour des courses longues, voir Tab.84 ED75D à chariot double Type S [mm] L min [mm] L max ** [mm] Ln [mm] Z [mm] Course* [mm] ED75D 330 416 2864 Ln = L min + n · 8 116 2450 Tab. 81 * Course maximale avec un rail de guidage en une pièce et distance minimale L min des chariots ** L'entraxe maximal L max des chariots avec course = 0 mm Pour des courses longues, voir Tab. 84 Type A [mm] B [mm] C* [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G* [mm] H [mm] I [mm] K [mm] M [mm] N [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] V [mm] W [mm] Z [mm] Course** [mm] ED75 75 90 71,5 35 53,5 38,8 34,5 20 Ø 29,5 135 4,85 Ø 55 330 36 49,5 2,3 70,4 116 2900 Z Patin S Patin S Course* Z L Ln 4 Série ED Uniline * Informations concernant les alésages de poulies voir code de commande. ** La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *Course Utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=