ACTUATOR LINE
        
 US-50 5 Série H Uniline Description de la série H Uniline Les axes linéaires Uniline de la série H sans tête d'entrainement ni cour- roie se composent de guidages linéaires à galets Compact Rail intégrés dans un profilé en aluminium résistant aux flexions. Pour la série H,un rail suiveur (rail en U) est monté à plat dans le profilé en aluminium. La série H sert d'axe suiveur qui assure la reprise des efforts radiaux selon sa dis- position et, en combinaison avec les autres séries, reprend les éventuels moments appliqués. Des versions à chariot long (L) ou chariot double (D) sont possibles. Les caractéristiques principales : ■ Conception compacte ■ Guidages intérieurs protégés ■ Vitesses de déplacement élevées ■ Fonctionnement possible sans graisse (en fonction de l'application. Notre service d'applications techniques se fera un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées) ■ Haute polyvalence ■ Longs déplacements ■ Versions à chariot long ou à plusieurs chariots disponibles dans un axe linéaire Domaines d'application préférentiels: ■ Manutention, automatisation ■ Portiques à plusieurs axes ■ Machines d'emballage ■ Machines de coupe ■ Panneaux mobiles ■ Chaînes de vernissage ■ Robots de soudage ■ Machines spéciales Caractéristiques : ■ Tailles disponibles: Type H: 40, 55, 75 ■ Tolérance de la longueur et de la course : Pour des courses <1 m: +0 mm à +10 mm Pour des courses  >1 m: +0 mm à +15 mm Fig. 73 Série H Uniline
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=