ACTUATOR LINE
        
 US-51 Uniline System U S Composants Profilé en aluminium Les profilés autoporteurs utilisés dans les unités linéaires de la série H Uniline ont été conçus et réalisés en collaboration avec une société leader du secteur, afin d’obtenir des profilés anodisés de précision aux carac- téristiques mécaniques élévées à la flexion et  à la torsion. Le matériau utilisé est un alliage d’aluminium 6060. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes EN 755-9. En outre, les profilés sont dotés de rainures pour un montage facile et rapide. Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques Chariot Le chariot des unités linéaires de la série H Uniline est en aluminium ano- disé. Les dimensions varient selon les modèles. Chaque chariot est équipé de rainures en T pour la connexion à l’élément mobile.. AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d'élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Tab. 93 Tab. 94 Tab. 95
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=