ACTUATOR LINE
        
 US-52 H40 H40 system Z L Chariot S Course utile + Securite** Z 7,5 15 42,5 80 4 Taraudages M4 A A B J K H 9 16,5 8,2 2,2 Type* A [mm] B nom [mm] B min [mm] B max [mm] D [mm] H [mm] J [mm] K [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] Course** [mm] H40 40 51,5 51,2 52,6 - 14 5 30 165 - - 12 1900 * Avec chariot long ou chariot double. Voir pour cela chapitre 3 Dimensions du produit type A...L et A...D ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab. 98 H40 Fig. 75 M z F y M y F z M x Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] H40 1530 820 0 0 0 13.1 H40-L 3060 1640 61 à 192 H40-D 3060 1640 192 à 1558 Tenez compte des pages  SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type H40 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 3 Accélération maximale [m/s²] 10 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail ULV18 Type de patin CS18 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,012 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,014 Masse du chariot [g] 220 Poids de l'unité à course zéro [g] 860 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 3383 Course maximale [mm] 3500 Température de fonctionnement de -20 °C à + 80 °C 5 Série H Uniline Tab. 96 Tab. 97 Tab. 98 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Fig. 74
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=