ACTUATOR LINE
        
 US-53 Uniline System U S H55 H55 system Fig. 76 Type* A [mm] B nom [mm] B min [mm] B max [mm] D [mm] H [mm] J [mm] K [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] Course** [mm] H55 55 71 70,4 72,3 25 15 1,5 52 200 28 12 13 3070 * Avec chariot long ou chariot double. Voir pour cela chapitre 3 Dimensions du produit type A...L et A...D ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab. 101 H55 Fig. 77 M z F y M y F z M x Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] H55 4260 2175 0 0 0 54.5 H55-L 8520 4350 239 à 652 H55-D 8520 4350 652 à 6677 Tenez compte des pages  SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type H55 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 5 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail ULV28 Type de patin CS28 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,035 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,042 Masse du chariot [g] 475 Poids de l'unité à course zéro [g] 1460 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 4357 Course maximale [mm] 5500 Température de fonctionnement de -20 °C à + 80 °C Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 Tab. 99 Tab. 100 Tab. 101 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=