ACTUATOR LINE
        
 US-54 Fig. 78 H75 H75 system Type* A [mm] B nom [mm] B min [mm] B max [mm] D [mm] H [mm] J [mm] K [mm] S [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm] Course** [mm] H75 75 90 88,6 92,5 35 20 5 65 285 36 14,5 13 3420 * Avec chariot long ou chariot double. Voir pour cela chapitre 3 Dimensions du produit type A...L et A...D ** Course maximale avec un rail de guidage en une pièce. Pour des courses longues, voir Tab.104 H75 Fig. 79 Type C [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] H75 12280 5500 0 0 0 209 H75-L 24560 11000 852 à 2282 H75-D 24560 11000 2288 à 18788 Tenez compte des pages  SL-5 pour le calcul des moments admissibles Données caractéristiques Type H75 Vitesse de déplacement maximale [m/s] 7 Accélération maximale [m/s²] 15 Répétabilité [mm] 0,1 Précision linéaire [mm] 0,8 Rail-support Compact Rail ULV43 Type de patin CS43 spec. Moment d'inertie Iy [10 7 mm 4 ] 0,127 Moment d'inertie Iz [10 7 mm 4 ] 0,172 Masse du chariot [g] 1242 Poids de l'unité avec course zéro [g] 4160 Poids d'un mètre de course de l’unité [g] 9381 Course maximale [mm] 7500 Température de fonctionnement de -20 °C à + 80 °C Z Chariot S Course utile + Securite** Z L A A B J K Y X H D 2,2 16,5 9 8,2 5 Série H Uniline Tab. 102 Tab. 104 Tab. 103 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. M z F y M y F z M x
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=