ACTUATOR LINE
        
 US-56 5 Série H Uniline Accessoires Equerre de fixation APF-2 Bloc de montage simple d'un axe linéaire sur une surface de montage ou de deux unités avec ou sans plaque d'interface (voir p. US-63). Une cale est éventuellement nécessaire. Elle devra être fabriquée par le client. Fig. 81 5 4 20 8,5 35 7,3 40 20 A A 7,5 15 30 6,5 2 trous 4,5 Section A-A 5 4 20 8,5 35 7,3 40 20 A A 7,5 15 30 6,5 2 trous 4,5 Section A-A Ecrou T Le couple de serrage maximal est de 10 Nm. Fig. 82 Sizes 40 - 75 16,5 M6 7,9 A A 1,5 6 Section A-A 16,5 M6 7,9 A A 1,5 6 Section A-A Plaque d'interface T APC-1 Plaque d'interface pour la fixation des têtes d'entraînement et têtes de recirculation avec le chariot d'un axe linéaire disposé en angle droit (voir p. US-60). Toutes les plaques sont livrées avec des vis M6 x 10 selon DIN 912 et des écrous T pour la fixation sur les unités linéaires. Fig. 83 Taille Trous de fixation sur le patin Trous de fixation sur le profilé 40 Trous 1 Trous 4 55 Trous 2 Trous 5 75 Trous 3 Trous 6 Tab. 106 Note This adapter plate can be used with types E and ED only to a limited extent. For further information, please contact our Application Engineering Department. 55 55 165 150 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 Côté à fixer contre le profilé d'aluminium Logement pour les vis M6 selon DIN 912 (à utiliser pour la fixation sur les rainures du profilé) Côté à fixer contre le patin Kits de montage En cas d'utilisation des plaqu s APC-1 avec les séries E et ED, veuill z consulter le Service technique de Roll . La version de série prés nte une in erférence entre le rail en U et la plaque APC-1. Une version spé- ciale avec  un rail en U plus court aux deux extrémités sera proposée.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=