ACTUATOR LINE
        
 US-59 Uniline System U S Tous les axes linéaires Uniline sont livrés avec une tension standard de la courroie qui est suffisante pour la plupart des applications (voir tab. 109). Fig. 86 A B C Taille 40 55 75 ED75 Tension de la courroie [N] 160 220 800 1000 Tab. 109 Le système de serrage de la courroie pour les tailles 40 à 75 sur les extré- mités des chariots permet un réglage de la tension de la courroie crantée conformément aux exigences requises. Pour le réglage des tailles 40 à 75, les étapes ci-dessous doivent être respectées (les valeurs de référence sont des valeurs standard): 1. Définir la différence de la tension de la courroie par rapport à la valeur standard. 2. Les figures ci-contre 87 et 88 indiquent combien de fois on doit tourner les vis de tension de la courroie B jusqu'à ce que la variation souhaitée pour la tension de la courroie soit atteinte. 3. La longueur de la courroie (m) est: L = 2 x course (m) + 0,515 m (taille 40); L = 2 x course (m) + 0,63 m (taille 55); L = 2 x course (m) + 0,792 m (taille 75). 4. Multipliez le nombre de tours (voir point 2) par la longueur de la courroie crantée m, (voir point 3). 5. Desserrez la vis de sécurité C. 6. Tournez les vis de tension de la courroie B conformément à l'explication précédente. Resserrez la vis de sécurité C. Tension de la courroie [N] Tours de la vis de tension de la courroie B par mètre de courroie crantée [t/m] 0 0 100 200 300 400 0,5 1 1,5 2 Taille 40 Taille 55 Fig. 87 Tension de la courroie [N] Tours de la vis de tension de la courroie B par mètre de courroie crantée [t/m] 0 0 500 1000 1500 0,5 1 1,5 2 Taille 75 Fig. 88 Exemple: Augmentation de la tension de la courroie de 220 N à 330 N pour un A55 - 1070: 1. variation = 330 N - 220 N = 110 N. 2.  Les figures 87 et 88 indiquent la valeur de 0,5 tour permettant de tour- ner les vis de tension de la courroie B par mètre de courroie crantée et d'augmenter la tension de la courroie de 110 N. 3. Formule permettant de calculer la longueur de la courroie crantée: L = 2 x course (m) + 0,630 m = 2 x 1,070 + 0,630 = 2,77 m. 4. Le nombre de tours nécessaire est alors: 0,5 t/m x 2,77 m = 1,4 t. 5. Desserrez la vis de sécurité C. 6. Tournez les vis de tension de la courroie B en utilisant une référence externe de 1,4 tour. 7. Resserrez la vis de sécurité C. Remarque: Si l'unité linéaire est utilisée de manière à ce que la charge soit exercée directement sur la courroie, il est important que les valeurs indiquées pour la tension de la courroie ne soient pas dépassées. Car sinon, la précision de positionnement et la résistance de la courroie crantée ne peuvent pas être garanties. Si des valeurs plus élevées sont nécessaires pour la ten- sion de la courroie, veuillez vous adresser à notre service d'applications techniques. Tension de la courroie
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=