ACTUATOR LINE
        
 US-60 7 Consignes de montage Plaques d'adaptation moteur AC2 et AC1-P, taille 40 - 75 Il faut utiliser les plaques adaptatrices appropriées pour relier les unités linéaires au moteur et au réducteur. Rollon fournit ces plaques en deux versions différentes (voir chapitre Accessoires). Ces plaques standard sont déjà dotées de trous nécessaires au montage sur l'unité linéaire. Les trous de fixation pour le raccordement moteur doivent être faits par le client. Veillez à ce que la plaque montée n'entre pas en collision avec le patin en déplacement. Raccordement au moteur et réducteur 1. Fixez la plaque d'adaptation sur le moteur ou le réducteur. 2. Reliez les écrous T aux vis sans les serrer et orientez les écrous paral- lèlement aux rainures. 3. Insérez l'arbre moteur dans la tête d'entraînement en alignant la cla- vette avec la rainure correspondante. 4. Fixez la plaque d'adaptation moteur sur la tête d'entraînement de l'axe linéaire au moyen des écrous (voir p. Accessoires). Pour cela, veillez à la fixation correcte de la plaque adaptatrice. Fig. 89 Remarque : ■ Les plaques d'interface Uniline A40 sont livrées avec quatre trous de fixation même si deux trous sont seulement nécessaires. La plaque est configurée de manière symétrique à l'aide des quatre trous existants. ■ Pour le série C Uniline, seuls trois trous de fixation peuvent être uti- lisés à cause de la forme de construction du profilé d'aluminium (voir p. US-18, fig. 24 ). Assemblage de deux axes linéaires au moyen d'une plaque d'interface T APC-1 (voir chap. Accessoires). Pour le montage de la plaque configurée ci-dessus, on doit procéder selon les étapes suivantes : 1. Fixez la plaque d'interface en insérant les vis dans les trous préparés de la APC-1 (voir fig. 90 ). 2. Reliez les écrous T aux vis sans les serrer et orientez les écrous paral- lèlement aux rainures de l'unité. 3. Placez la plaque sur le côté longitudinal de l'unité 1 et serrez les vis. Veillez à ce que les écrous soient placés à 90° dans leurs rainures. 4. Pour fixer la plaque sur l'unité 2, insérez les vis par le côté longitudinal de l'unité 1 (voir fig. 91 ). 5. Reliez les écrous T aux vis sans les serrer et orientez les écrous paral- lèlement aux rainures du chariot de l'unité 2. 6. Placez la plaque contre le chariot et serrez les vis. Important: faire attention à ce que les écrous soient placés à 90° dans leurs rainures. Plaque d'interface T APC-1, sizes 40 - 75 Fig. 91 Fig. 90 1 1 2 Consignes de montage
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=