ACTUATOR LINE
        
 ML-6 1 Série MCR/MCH MCR 65 Type MCR 65 Course utile max. [mm] * 1 5830 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 32 AT 05 Type de poulie Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 50,93 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Poids du chariot [kg] 0,87 Poids course zéro [kg] 3,7 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,475 Couple à vide [Nm] 0,4 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 267443 Taille du rail [mm] Ø8 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses allant jusqu'à 9000 mm peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCR 65 Données techniques Fig. 4 Tab. 4 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. MCR 65 1344 960 1964 2192 9195 65,1 132 93,9 MCR 65 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 7 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCR 65 804 878 678 230 1 483 108 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCR 65 32 AT 05 32 0,105 Moments d'inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 69 Tab. 5 Tab. 6 13 3,3 30,85 61,7 9 36,5 65 4 X M5 6 X M6 20 67 10 150 10 87 86 60 15 60 15 COURSE UTILE + SECURITE* 65 59 79 POINT D'ACCÈS RÉGLAGE GALET L = 343 + COURSE UTILE + SECURITE* VIS POUR TENSION COURROIE Fx Fz Mx Mz Mz My Fz Fy My Fx Mx
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=