ACTUATOR LINE
        
 ML-7 Modline M L MCH 65 Type MCH 65 Course utile max. [mm] * 1 5830 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération max. [m/s 2 ] 30 Type de courroie 32 AT 05 Type de poulie Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 50,93 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Poids du chariot [kg] 0,9 Poids course zéro [kg] 3,85 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,58 Couple à vide [Nm] 0,3 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 267443 Taille du rail [mm] 15 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses allant jusqu'à 9000 mm peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCH 65 Données techniques Fig. 5 Tab. 8 MCH 65 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 11 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCH 65 804 878 678 230 1 483 108 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCH 65 32 AT 05 32 0,105 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 69 Tab. 9 Tab. 10 13 3,3 30,85 61,7 9 36,5 65 20 67 10 150 10 87 86 60 15 60 15 65 59 79 49 COURSE UTILE + SECURITE* L = 343 + COURSE UTILE + SECURITE* VIS POUR TENSION COURROIE 4 X M5 6 X M6 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. MCH 65 1344 960 30560 19890 30560 240 1406 1406
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=