ACTUATOR LINE
        
 ML-8 1 Série MCR/MCH MCR 80 Type MCR 80 MCR 80 C Course utile max. [mm] * 1 5700 5830 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 20 Type de courroie 32 AT 10 32 AT 10 Type de poulie Z 22 Z 22 Diamètre primitif de la poulie [mm] 70,03 70,03 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 220 220 Poids du chariot [kg] 2,2 1,25 Poids course zéro [kg] 8,8 6,95 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,7 0,7 Couple à vide [Nm] 0,7 0,7 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 1174346 1174346 Taille du rail [mm] Ø8 Ø8 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses allant jusqu'à 9000 mm peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCR 80 Données techniques Fig. 6 Tab. 12 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. MCR 80 2656 1760 1964 2579 9195 85,4 361 193 MCR 80 C 2656 1760 1964 2579 9195 85,4 156 93,9 MCR 80 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 15 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCR 80 1 791 166 1 468 518 3 259 684 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCR 80 32 AT 10 32 0,185 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 182 Chariot court (mm) = 2 x L - 52 Tab. 13 Tab. 14 POINT D'ACCÈS RÉGLAGE GALET VIS POUR TENSION COURROIE 78 100 80 18,5 9,3 20 40 50 80 80 129 10 11 11 114 50 25 50 25 25 25 60 130 50 25 25 COURSE* 130 (CHARIOT COURT: 65) OPTION CHARIOT COURT L= 545 + COURSE*  (CHARIOT COURT =415 + COURSE*) 280 (OPTION CHARIOT COURT: 150) 4 X M6 8 X M6
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=