ACTUATOR LINE
        
 ML-9 Modline M L MCH 80 Type MCH 80 MCH 80 C Course utile max. [mm] * 1 5700 5830 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 5 Accélération max. [m/s 2 ] 40 40 Type de courroie 32 AT 10 32 AT 10 Type de poulie Z 22 Z 22 Diamètre primitif de la poulie [mm] 70,03 70,03 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 220 220 Poids du chariot [kg] 2,45 1,3 Poids course zéro [kg] 9,4 7,1 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 0,79 0,79 Couple à vide [Nm] 0,9 0,9 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 1174346 1174346 Taille du rail [mm] 15 15 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) Des courses allant jusqu'à 9000 mm peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCH 80 Données techniques Fig. 7 Tab. 16 MCH 80 - Capacité de charge Tab. 19 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCH 80 1 791 166 1 468 518 3 259 684 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCH 80 32 AT 10 32 0,185 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 182 Chariot court (mm) = 2 x L - 52 Tab. 17 Tab. 18 80 78 100 50 50 25 130 25 25 25 25 50 25 129 10 11 11 114 80 60 18,5 9,3 20 40 50 80 COURSE* 280 (OPTION CHARIOT COURT: 150) 130 (CHARIOT COURT: 65) OPTION CHARIOT COURT L = 545 + COURSE*  (CHARIOT COURT = 415 + COURSE*) 4 X M6 8 X M6 VIS POUR TENSION COURROIE Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. MCH 80 2656 1760 30560 19890 30560 240 3285 3285 MCH 80 C 2656 1760 15280 9945 15280 120 90 90 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3)
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=