ACTUATOR LINE
        
 ML-10 1 Série MCR/MCH MCR 105 Type MCR 105 MCR 105 C Course utile max. [mm] 10100 10100 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 20 Type de courroie 40 AT 10 40 AT 10 Type de poulie Z 29 Z 29 Diamètre primitif de la poulie [mm] 92,31 92,31 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 290 290 Poids du chariot [kg] 3,51 2,56 Poids course zéro [kg] 17,15 14,9 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1,2 1,2 Couple à vide [Nm] 1,2 1,2 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 4482922 4482922 Taille du rail [mm] Ø10 Ø10 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCR 105 Données techniques Fig. 8 Tab. 20 MCR 105 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 23 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCR 105 4 476 959 5 675 808 10 152 767 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 165 Chariot court (mm) = 2 x L - 65 Tab. 21 Tab. 22 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. MCR 105 3984 2640 4250 7812 26997 340 1033 417 MCR 105 C 3984 2640 4250 7812 26997 340 544 250 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCR 105 40 AT 10 40 0,231 70 130 99 24,3 5 20 52,5 63 105,9 17,5 137 145 17,5 105 6,5 105 15,5 12 8 COURSE* 140 (CHARIOT COURT : 90) 290 (CHARIOT LONG ) 4 ECROUS M6 PEUVENT ETRE INSERES DANS CHAQUE RAINURE, LEUR POSITION EST AJUSTABLE. L = 617 + COURSE*      (CHARIOT COURT = 517 + COURSE*) 300 (OPTION CHARIOT COURT: 200) VIS POUR TENSION COURROIE 4 X M6 POINT D'ACCÈS RÉGLAGE GALET
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=