ACTUATOR LINE
        
 ML-11 Modline M L MCH 105 Type MCH 105 MCH 105 C Course utile max. [mm] 10,100 10,100 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 50 Type de courroie 40 AT 10 40 AT 10 Type de poulie Z 32 Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 92,31 92,31 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 290 290 Poids du chariot [kg] 3,5 2,3 Poids course zéro [kg] 17,5 14,4 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 1,36 1,36 Couple à vide [Nm] 1,5 1,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 4482922 4482922 Taille du rail [mm] 20 20 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions MCH 105 Données techniques Fig. 9 Tab. 24 MCH 105 - Capacité de charge Tab. 27 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] MCH 105 4 476 959 5 675 808 10 152 767 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 165 Chariot court (mm) = 2 x L - 65 Tab. 25 Tab. 26 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] MCH 105 40 AT 10 40 0,231 130 99 63 52,5 105,9 20 24,3 5 105 70 17,5 137 145 17,5 6,5 105 12 15,5 8 COURSE* 300 (OPTION CHARIOT COURT : 200) 140 (CHARIOT COURT : 90) 4 ECROUS M6 PEUVENT ETRE INSERES DANS CHAQUE RAINURE, LEUR POSITION EST AJUSTABLE. L = 617 + COURSE*    (CHARIOT COURT  = 515 + COURSE*) VIS POUR TENSION COURROIE 4 X M6 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. MCH 105 3984 2640 51260 36637 51260 520 5536 5536 MCH 105 C 3984 2640 25630 18319 25630 260 190 190 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3)
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=