ACTUATOR LINE
        
 ML-13 Modline M L Fig. 13 Fig. 14 Fig. 16 Ecrou à ressort Ecrou adapté à tous les types d'axe linaire (rainure de hauteur 8 mm). Matériau : écrou en acier galvanisé soudé au ressort en acier harmonique. Matériau : acier galvanisé. A insérer en bout de profilé. Valable pour les produits : MC 80-105 Matériau : acier galvanisé, ressort en acier harmonique. A insérer en bout de profilé. Valable pour les produits : MC 65 Matériau : acier galvanisé. A insérer en bout de profilé. Valable pour les produits : MC 65 1 4,1 M 11 8 12 6 M 12 3 14 11 M Écrous et inserts plats Tab. 32 Tab. 33 Tab. 35 Tab. 34 Tab. 31 Tab. 30 Ecrou simple trou MC 80-105 MC 65 M5 A32-55 B32-55 M6 A32-65 B32-65 M8 A32-85 B32-85 Taille Axe linéaire D H L L1 T MC 80-105 14 7,8 20 40 30 MC 65 11 4,1 20 40 30 Ecrou double trou MC 80-105 MC 65 M6 A32-67 B32-67 Écrou carré Écrou biaisé à ressort Écrou rectangulaire Taraudage Code M5 209.2431 M6 209.2432 M8 209.2433 Taraudage Code M3 BD31-30 M4 BD31-40 M5 BD31-50 M6 BD31-60 Taraudage Code M4 D32.40 M5 D32.50 M6 D32.60 Fig. 15
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=