ACTUATOR LINE
        
 ML-22 TCR 170 178 85 COURSE* 480 75 192 L = 1010 + COURSE* 128 87 21 64 300 155 20 400 Type TCR 170 Course utile max. [mm] 11360 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 50 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 17,2 Poids course zéro [kg] 51,1 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,4 Couple à vide [Nm] 4,2 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 7574717 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 170 Données techniques Fig. 24 Tab. 48 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 170 4980 3300 14142 65928 14142 1202 2121 2121 TCR 170 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 51 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 170 50 AT 10 HP 50 0,290 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 250 Tab. 49 Tab. 50 2 Série TCR/TCS
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=