ACTUATOR LINE
        
 ML-23 Modline M L TCS 170 M8X1,25 178 30 COURSE* 480 20 192 120 57 57 220 40 L = 900 + COURSE* 128 64 87 21 360 220 25 168 Type TCS 170 Course utile max. [mm] 11470 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 50 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 8,6 Poids course zéro [kg] 34,2 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,2 Couple à vide [Nm] 4,8 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 7574717 Taille du rail [mm] 20 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 170 Données techniques Fig. 25 Tab. 52 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 170 4980 3300 153600 70798 153600 7680 27648 27648 TCS 170 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 55 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 170 19 734 283 9 835 781 29 570 064 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 170 50 AT 10 HP 50 0,290 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 250 Tab. 53 Tab. 54
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=