ACTUATOR LINE
        
 ML-24 2 Série TCR/TCS TCR 200 178 85 COURSE* 480 75 192 L = 1010 + COURSE* 128 64 21 87 300 400 20 155 120 Type TCR 200 Course utile max. [mm] 11360 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 50 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 17,3 Poids course zéro [kg] 54,5 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,7 Couple à vide [Nm] 4,2 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 7574717 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 200 Données techniques Fig.26 Tab. 56 TCR 200 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 59 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 200 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 250 Tab. 57 Tab. 58 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 200 4980 3300 14142 65928 14142 1414 2121 2121 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 200 50 AT 10 HP 50 0,290
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=