ACTUATOR LINE
        
 ML-25 Modline M L TCS 200 M8X1,25 L = 900 + COURSE* 178 30 COURSE* 480 20 192 120 220 57 57 40 128 64 87 21 360 25 168 220 Type TCS 200 Course utile max. [mm] 11470 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 50 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 8,6 Poids course zéro [kg] 39,7 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 2,6 Couple à vide [Nm] 4,8 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 7574717 Taille du rail [mm] 20 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCS 200 Données techniques Fig. 27 Tab. 60 TCS 200 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 63 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCS 200 32 697 979 12 893 004 45 860 983 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 X L - 250 Tab. 61 Tab. 62 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCS 200 4980 3300 153600 70798 153600 7680 27648 27648 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCS 200 50 AT 10 HP 50 0,290
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=