ACTUATOR LINE
        
 ML-26 2 Série TCR/TCS TCR 220 178 85 COURSE* 480 75 192 145 L = 1010 + COURSE* 128 64 21 87 296 155 20 400 Type TCR 220 Course utile max. [mm] 11360 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,1 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération max. [m/s 2 ] 20 Type de courroie 75 AT 10 HP Type de poulie Z 30 Diamètre primitif de la poulie [mm] 95,49 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 300 Poids du chariot [kg] 17,3 Poids course zéro [kg] 60,1 Poids pour 100 mm de course utile [kg] 3,7 Couple à vide [Nm] 5,8 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 9829829 Taille du rail [mm] 35x16 * Course utile + sécurité : La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité dépend du type de réducteur utilisé. Dimensions TCR 220 Données techniques Fig. 28 Tab. 64 TCR 220 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 67 Type I x [mm 4 ] I y [mm 4 ] I p [mm 4 ] TCR 220 46 248 422 15 591 381 61 839 803 Moments d'inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 250 Tab. 65 Tab. 66 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn. Stat. Stat. Stat. Stat. TCR 220 7470 4950 14142 65928 14142 1556 2093 2093 Type Type de courroie Largeur de la Courroie [mm] Poids [kg/m] TCR 220 75 AT 10 HP 75 0,435
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=